Beschreibung:
Pflegeemulsion aus hochwertigen natürlichen und synthetischen Substanzen. Verleiht Lederoberflächen eine seidig-glänzende Schutzschicht mit imprägnierender Wirkung. Bewahrt Struktur, Griffigkeit und Elastizität des Leders und schützt vor alltäglichem Schmutz und Abnutzung. Glättet leicht abgenutzte Lederoberflächen und macht diese geschmeidiger. Regelmäßige Anwendung wertet Optik und Haptik des Leders auf, verhindert vorzeitiges Ausbleichen und verlängert dessen Lebensdauer. Enthält keine Farbstoffe und kann daher für alle Lederfarben inklusive sehr heller Töne verwendet werden.
Einsatzgebiet:
Für alle Lederoberflächen aus Glattleder wie z. B. Sitze, Satteltaschen, Lederkombis etc.
Anwendung:
Die zu behandelnde Lederflächen ggf. reinigen und trocknen lassen. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit auspolieren. Regelmäßige Anwendung sorgt für optimales Aussehen. Nicht für Wildleder geeignet. Vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen vor der Behandlung mit LIQUI MOLY-Universalreiniger (Art.-Nr. 1653) reinigen.
Achtung
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.P280 Schutzhandschuhe tragen.P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )