Beschreibung:
Alkoholisches Gel zur hygienischen Desinfektion der Hände. Wirkt desinfizierend auf grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze und behüllte Viren (z. B. Influenza, HBV, HIV, SARS-CoV-2). Mit pflegendem Hamamelis-Extrakt (amerikanische Zaubernuss). Dieser spezielle gerbstoffhaltige Extrakt, der entzündungshemmend wirkt und auf übermäßiges Keimwachstum Einfluss nimmt, wirkt auch hautfestigend beim Einfluss von Feuchtigkeit (z. B. durch Tragen von Schutzhandschuhen). Das enthaltene Panthenol beeinflusst die Neubildung von Hautzellen positiv und verfügt über eine juckreizstillende, entzündungshemmende Wirkung. Das natürliche Bisabolol, der antiphlogistische Wirkstoff aus der Kamille, kann Entzündungen und Umwelteinflüssen entgegenwirken. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Einsatzgebiet:
Zur hygienischen Handdesinfektion.
Anwendung:
Vor der Arbeit bzw. vor dem Überziehen von Handschuhen ca. 1 ml auf die saubere, trockene Haut auftragen, gleichmäßig verteilen und gut einmassieren, bis die Haut wieder trocken ist. Zur hygienischen Desinfektion der Hände 2 x 3 ml mit je 30 Sek. Einwirkzeit verwenden.
Hinweis: Dosierung der 2 l-Softflasche (Art.-Nr. 21632) erfolgt mittels Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336) von LIQUI MOLY.
Alkoholisches Gel zur hygienischen Desinfektion der Hände. Wirkt desinfizierend auf grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze und behüllte Viren (z. B. Influenza, HBV, HIV, SARS-CoV-2). Anwendung: Vor der Arbeit bzw. vor dem Überziehen von Handschuhen ca. 1 ml auf die saubere, trockene Haut auftragen, gleichmäßig verteilen und gut einmassieren, bis die Haut wieder trocken ist. Zur hygienischen Desinfektion der Hände 2 x 3 ml mit je 30 Sek. Einwirkzeit verwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Baua-Reg.-Nr.: N-97079
Gefahr
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )