Werkstoff: Grauguss GG25, verzinkt.
Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3°
ansteigend.
Radlagerung mit Kugellagern. Serienmäßige Abdichtung durch
Z-Deckscheiben.
Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.
Temperaturbereich: -30º bis +90ºC (kurzzeitig bis +110°C).
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )