Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. Kugel: Stahl,
gehärtet.
Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr.:
1.3541, gehärtet.
Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem
Lauf. Mit Filzdichtung.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen,
die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand
der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.