Werkstoff: Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Diese Klemmhebel mit langem zylindrischen Ansatz d5 x h2 können in vielen Fällen Innensechskantschrauben DIN 912 (ISO
4762) ersetzen, z.B. in Klemmringen. Einsatz: Wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung erwünscht ist. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim Loslassen rastet der Griff selbständig wieder ein.
Temperaturbeständig bis +90°C.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )