Werkstoff: Radkörper: Edelstahlblech 1.4404 (V4A). Nabe:
angeschweißt, matt gestrahlt. Griff (nur Ausf. B) Kunststoff Duroplast
PF, schwarz glänzend (bis 110°C).
Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.
Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff aus schwarzem
Kunststoff, Achsteil Edelstahl 1.4404 (V4A).
Die Nabenlängen entsprechen Handrädern DIN 950. Diese Handräder besitzen
eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und
Schläge.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )