Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
-
Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
-
Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
-
Ohne Kontermutter.
*Die statische Zusatzbelastung F
zus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung F
ges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )