Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.
Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.