Werkstoff: Aluminium. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.