Werkstoff: Naben aus Zinkdruckguss, Feder: Federstahl Sorte C
verzinkt.
Elastische Ganzmetallkupplungen, mit korrosionsgeschützten Naben und
Federkörper. Federkörper einlagig, allseitig beweglich, für beide
Drehrichtungen geeignet, vollkommen wartungsfrei. Die Verdrehsicherung
erfolgt durch Gewindestifte mit Innensechskant. Temperaturbereich von
-40 ° C bis +120 ° C. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )