Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² .
Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt,
rechtssteigend 19 ° 31' 42"
Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen.
Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25160000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.
1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm).
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )