Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze. Selbstschmierende Einfach-Rollenketten, Abmessung und Vorreckung nach DIN. Geschweifte Laschen. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Diese Ketten sind nicht für vertikale Montage (Rollen hochkant) empfohlen. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -10° bis +120°C.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )