Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähne gefräst.
Doppel-Kettenräder zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die
Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende,
versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Ausführung für
Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )