Werkstoff: Kohlenstoffarmer
Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 48 wird verstärkt geliefert (H = 4
mm, siehe Zeichnung). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 =
2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )