Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE,
O-Ringe Viton.
Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )