Werkstoff: Messing vernickelt. Zum Verbinden von Push-In Verschraubungen.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Material HauptteilØ A
[mm]
Ø A1
[mm]
Ø C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Gewicht
[g]
Schlauchdurchmesser
[mm]
Betriebsdruckbereich
[bar]
Betriebstemperaturbereich
[° Celsius]
ProdukttypSerieGewindetypMedium
8-C00430400   PBT4mm-0.9...10bar0...60°CWinkel-SteckverbindungPneufit CISO RcDruckluft
86230400   441079,425,010
8-C00430600   PBT6mm-0.9...10bar0...60°CWinkel-SteckverbindungPneufit CISO RcDruckluft
8-C00430800   PBT8mm-0.9...10bar0...60°CWinkel-SteckverbindungPneufit CISO RcDruckluft
86230600   6612918,927,515
86230800   8814-21,229,530
8-C00431000   PBT10mm-0.9...10bar0...60°CWinkel-SteckverbindungPneufit CISO RcDruckluft
8-C00431200   PBT12mm-0.9...10bar0...60°CWinkel-SteckverbindungPneufit CISO RcDruckluft
8-C00431600   PBT16mm-0.9...10bar0...60°CWinkel-SteckverbindungPneufit CISO RcDruckluft


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn