Werkstoff: Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, schwarz.
Zur Stromversorgung / Steuerung der Linearantriebe.
- Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC.
- Ausführung wahlweise für einen Linearantrieb, oder ein bis zwei, oder ein bis vier Linearantriebe.
- Endlagenabschaltung und Überlastschutz integriert.
- 230V-Ausführung mit IEC-Netzkabel, ca. 3m lang.
- 24V-Ausführung mit 0,5m-Anschlussleitung. Schutzart IP54.
Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )