Gehäuse: Aluminium-Druckguss.
An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden.
An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern.
Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe.
Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung).
Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen:
Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm.
Die Getriebe sind ohne Entlüftung und
baulage-unabhängig einsetzbar.
Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden.
Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 42204010
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
234,02 | 204,76 | 185,25 | 170,63 | 151,14 |
40 |
10 |
11 |
18 |
1400 |
140 |
41 |
0,73 |
0,83 |
2,4 |
422 040 01 |
422 040 02 |